Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0122 - Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym
Lista materiałowa
K0122.4122X30
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0122.4122X30
MATERIAL
Materiał
Zink
FARBE
Kolor
pomarańczowy RAL 2004
OBFLGK
Powierzchnia korpusu
seidenmatt
GR
Rozmiar
4
X
Gwint zewnętrzny
M 12
D
mm
19.0 mm
D1
mm
27.0 mm
D2
mm
27.5 mm
H
mm
43.0 mm
H1
mm
10.0 mm
H2
mm
27.0 mm
H3
mm
63.0 mm
H4
mm
67.5 mm
A
mm
95 mm
A1
mm
109.0 mm
B
mm
13.0 mm
L
mm
30 mm
ZZ
Liczba zębów
24
GEW
kg
0.2444 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245093205
FARBE1
Kolor
Stahl brüniert
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.